Base Cart MiR, Befestigungssatz für Lenkrolle D100 schwer
0.0.726.65
Technische Daten
Lieferumfang
4 Zylinderschrauben DIN 912-M12x55, St, verzinkt
4 Scheiben ISO 7089-12-200 HV, St, verzinkt
4 Sechskantmuttern DIN 934-M12-I8I, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.726.65 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 348 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Rollen werden an den Flanken von zwei Profilen 8 40x40 befestigt. Der Befestigungssatz ist kompatibel mit Lenkrollen D100 schwer (0.0.722.85) und Lenkrollen D100 Doppelfeststeller schwer (0.0.723.23).
Hinweis: item empfiehlt, den Base Cart MiR, Befestigungssatz für Lenkrolle D100 schwer ausschließlich für den beschriebenen Anwendungsfall einzusetzen.
Downloads
CAD-Daten
"Base Cart MiR, Befestigungssatz für Lenkrolle D100 schwer" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 4 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Zolltarifnummer
73181568