Zahnriemenführungsleiste
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.705.82 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 258 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | PE-UHMW |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Die Führungsleiste ist ESD-sicher gemäß DIN EN 61340 und wird zwischen den Ein- und Ausläufen der Antriebs- und Umlenkrolle in die Nut eines Profils 8 eingedrückt.
Tipp: Verwenden Sie das item Engineeringtool, um Zahnriemenförderer mit allen Details zu konstruieren.
Varianten
Sortieren nach
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Anchura de cinta: 40 mm | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2010 | Anchura de cinta: 40 mm | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Anchura de cinta: 80 mm | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2010 | Anchura de cinta: 80 mm |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39161000