Tellerstellfuß


Gewählte Variante
Stellfuß D20, M5x45, schwarz (0.0.464.75)
Stellfuß D20, M5x45, schwarz
0.0.464.75
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Spindel, St, verzinkt
Fußteller, PA, schwarz
Sechskantmutter DIN 934 M5-I8I, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.464.75
ESD-sicherNein
Gewichtm = 7 g
Kraft max.Fmax. = 750 N
Liefereinheit1 Stück
Farbeschwarz
Winkelα = 15 °

Beschreibung

Fester Stand durch doppelten Ausgleich! Die stufenlos höhenverstellbaren Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten zusätzlich durch ihren neigbaren Tellerfuß aus.
Der Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden. Die minimale Fußhöhe wird durch Entfernen der Sechskantmutter erreicht.
Zur Bodenverankerung werden Klemmlaschen verwendet. Gummieinsätze sichern gegen Verschieben und schützen den Boden.
Der Neigungsausgleich findet über Kugel und Kugelpfanne statt.

Varianten

Sortieren nach

Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 20 mm
Serie:  -Material:  Acero inoxidableSeguridad ESD:  Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 20 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 30 mm
Serie:  -Material:  Acero inoxidableSeguridad ESD:  Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 30 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 30 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero inoxidableSeguridad ESD:  Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero inoxidableSeguridad ESD:  Color:  Negro NegroDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero inoxidableSeguridad ESD:  Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 47 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 60 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 60 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 60 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 60 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 60 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 60 mm
Serie:  -Material:  Acero inoxidableSeguridad ESD:  Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 60 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 60 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero inoxidableSeguridad ESD:  Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  -
Serie:  xMaterial:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  xMaterial:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  xMaterial:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  xMaterial:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 80 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098