Stellwand Fußplatte


Gewählte Variante
Stellwand-Fußplatte D400 z, weißaluminium ähnlich RAL 9006 (0.0.641.36)
Stellwand-Fußplatte D400 z, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.641.36
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.641.36
ESD-sicherNein
Gewichtm = 5 kg
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt
Farbeweißaluminium ähnlich RAL 9006

Beschreibung

Lärm- und Sichtschutz durch mobile Stellwände, Kennzeichnungen sicher aufstellen: Mit den Stellwand-Fußplatten D400 sind freistehende, leichte Elemente schnell platziert!
Die elegante Lösung ist die Stellwand mit Profilen 8 D40. Der runde Querschnitt harmoniert perfekt als Ständerprofil. Auf der Stellwand-Fußplatte D400 2z können zwei Profile in geringem Abstand montiert werden – mit dem Stellwand-Adapter D40 sogar in jede Winkelstellung schwenkbar und dort zu fixieren.
Einfach in der Handhabung: Ein Gewinde in der Kernbohrung eines Profils 8 reicht aus, um die Stellwand-Fußplatte anzuschrauben.

Varianten

Sortieren nach

Kształt konstrukcji:  pojedyncza
Kształt konstrukcji:  podwójna

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098