Passfederprofil 8
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.009.21 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 900 g |
| Gewicht | m = 450 g/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042990
Passfederprofil 8
* Pflichtangabe

