Stufenbohrer


Gewählte Variante
Stufenbohrer mit Senkkegel, Universal-Verbindung 12 (0.0.014.03)
Stufenbohrer mit Senkkegel, Universal-Verbindung 12
0.0.014.03
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

Morsekegel: MK 3

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.014.03
BaureiheBaureihe 12
ESD-sicherNein
Gewichtm = 582 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialHochleistungs-Schnellstahl

Varianten

Sortieren nach

Tecnica di collegamento:  Connettore universaleSerie:  12Serraggio:  MK 2Conicità: 
Tecnica di collegamento:  Connettore universaleSerie:  8Serraggio:  MK 2Conicità:  X
Tecnica di collegamento:  Connettore universaleSerie:  5Serraggio:  D12Conicità:  X
Tecnica di collegamento:  Connettore universaleSerie:  6Serraggio:  D13Conicità:  X
Tecnica di collegamento:  Connettore universaleSerie:  8Serraggio:  D13Conicità:  X
Tecnica di collegamento:  Connettore universaleSerie:  10Serraggio:  MK 2Conicità:  X
Tecnica di collegamento:  Profilato di bloccaggioSerie:  8Serraggio:  D15Conicità:  X
Tecnica di collegamento:  Profilato di bloccaggioSerie:  6Serraggio:  D11Conicità:  X
Tecnica di collegamento:  Connettore con taglio angolareSerie:  8Serraggio:  D13Conicità:  X
Tecnica di collegamento:  Connettore centraleSerie:  10Serraggio:  MK 2Conicità:  X

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Zolltarifnummer
82075060