Schwenkriegel
Technische Daten
Lieferumfang
1 Riegel, PA-ESD, schwarz
1 Abdeckkappe, PA, rot
1 Abdeckkappe, PA, dunkelgrau
vormontiert mit Automatik-Nutenstein V 8 St M6, rostfrei
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.704.21 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 37 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
Der Hebel des Schwenkriegels 8 Pi 54 PA lässt sich mit geringer Kraft in Schritten von 90° drehen und rastet spürbar in seiner Position ein. Er eignet sich dadurch als Fixierung oder Verriegelung, die schnell zu betätigen ist.
Die Schwenkriegel ergänzen die Bedienelemente Pi von item und sind auch ESD-sicher erhältlich.
Varianten
Sortieren nach
Colour: ![]() | Material: Plastic (PA) | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | Material: Plastic (PA-ESD) | ESD-safe: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097