Gleitschlitten-Führung 8


Gewählte Variante
Gleitschlitten-Führung 8 80x40 mit Schlittenklemmung (0.0.626.68)
Gleitschlitten-Führung 8 80x40 mit Schlittenklemmung
0.0.626.68
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Gleitschlitten, GD-Zn, verzinkt
2 Gleitelemente, POM
2 Muttern ISO 4035-M6, St, verzinkt
1 Sondernutenstein 8 St M6 schwer, verzinkt
1 Gewindestift DIN 913-M6x65, St, verzinkt
1 Gewindestift DIN 913-M6x45, St, verzinkt
1 Gewindestift DIN 913-M6x35, St, verzinkt
1 Klemmhebel Pi 50 M6
1 Scheibe ISO 7093-1 - 6 - 200 HV, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.626.68
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 145 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die logische Weiterentwicklung der beliebten Gleitschlitten-Führung 8 80x40. Wenig Reibung, geringer Verschleiß, hoher Gebrauchsnutzen.
Die zusätzliche Klemmung des Schlittens erhöht die Einsatzmöglichkeiten, z. B. als verstellbarer Endanschlag.
Keine Profilbeschädigung beim Verschieben des Gleitschlittens: Gleitelemente für sanften Lauf.
Haltekraft bei maximalem Anzugsmoment (15 Nm): 600N.
Maximale Länge des Gewindestiftes:
l = a + 26,5
Die Anbringung der Gleitschlitten an Profilnuten 8 sollte stets unter Verwendung der konfektionierten Befestigungssätze erfolgen, Art.-Nr. 0.0.619.62.
Hinweis
Der Satz enthält 3 unterschiedliche Gewindestifte:
- M6x65 für Profile der Höhe a = 40 mm
- M6x45 für Profile der Höhe a = 20 mm
- M6x35 für Profile der Höhe a = 10 mm und Platten/Flächenelemente.
Zwischengrößen sind durch Kürzen zu erzielen.
Zur Befestigung im Klemmhebel wird chemische Schraubensicherung empfohlen.
Gleitführungen mit mehreren Gleitschlitten müssen als Kombination aus Festlager (F) und Loslager (L) ausgeführt werden. Hierdurch werden Formtoleranzen ausgeglichen und eine leichte Beweglichkeit sichergestellt. Der mittlere Gleitreibungskoeffizient einer Gleitschlittenführung beträgt μ = 0,22.

Varianten

Sortieren nach

Clamp Lever:  X
Clamp Lever: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Zolltarifnummer
84879090