Verbinder D30


Gewählte Variante
Verbinder D30-45° (0.0.637.87)
Verbinder D30-45°
0.0.637.87
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Verbinderhälften, GD-Al, natur
1 Scheibe, St, verzinkt
1 Zylinderschraube ähnlich DIN 912-M6x29,4, St, verzinkt
1 Sechskantmutter DIN 934 M6-I8I, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.637.87
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 102 g
Liefereinheit1 Stück
Lieferzustandvormontiert
MomentM = 10 Nm

Beschreibung

Diagonale Streben in kürzester Zeit: Der Verbinder D30-45° bietet alle Vorteile des Verbinders D30, jedoch im Winkel von 45°. Das Gehäuse aus Aluminium-Druckguss erzeugt eine formschlüssige Verbindung, die auch unter Last auf Dauer hält.
Der Verbinder D30-45° ist für alle (Profil-)Rohre D30 und Profile 6 D30 geeignet. Sie werden ohne zusätzliche Bearbeitung oder Gehrungsschnitte verwendet. Der Verbinder in Außenspanntechnik ist ideal zur schnellen Montage von Fachwerkkonstruktionen und Diagonalstreben zur Momentenaufnahme.
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 5 Nm

Varianten

Sortieren nach

Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  FueraPosición angular:  2º modelo:  IndividualCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  FueraPosición angular:  45°2º modelo:  IndividualCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  FueraPosición angular:  2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Cruceta antigiro integrada (T1)
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  FueraPosición angular:  2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  DentroPosición angular:  2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Ninguno
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  DentroPosición angular:  45°2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Ninguno
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  FueraPosición angular:  -90°...+90° / 0°...+360°2º modelo:  IndividualCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  FueraPosición angular:  2º modelo:  IndividualCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  RoscaPosición angular:  2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Ninguno
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  RoscaPosición angular:  45°2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Ninguno

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990