Technische Daten
Lieferumfang
1 Laufwagen
2 Endanschläge 8 40x40
Befestigungsmaterial
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.653.41 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 101 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Der vierfach kugelgelagerte Werkzeuglaufwagen erlaubt die extrem leichtgängige Bereitstellung von Werkzeugen oder Vorrichtungen. Durch die dämpfenden Endanschläge ist ein schonendes Abbremsen garantiert.
- Karabiner 60 D6: empfohlene max. Zugkraft F = 100 N
- Karabiner 80 D8: empfohlene max. Zugkraft F = 200 N
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 7.1
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Zolltarifnummer
73269098