Swivel castor
Technical Data
Scope of Delivery
1 steel sheet casing, bright zinc-plated
1 swivelling axle with ball bearing
1 wheel axle with ball bearing
1 dust shield
Tyre PU, track-free, 94 Sh A, grey
Properties
Article number | 0.0.723.53 |
---|---|
Line | line 10 |
Line | line 12 |
Line | line 8 |
ESD-safe | No |
Weight | m = 738,5 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St |
Load-carrying capacity | 150 kg/Castor |
Description
When the double-brake is actuated, both the wheel and the swivel mechanism are locked.
These castors are available as swivel castors and swivel castors with a double-brake.
Variants
Sort by
Capacidad de carga (rueda): 150 kg | Diámetro de la rueda: 50 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 150 kg | Diámetro de la rueda: 50 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Material: Acero (cincado) | Freno: Individual | |
Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
Capacidad de carga (rueda): 90 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero inoxidable | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 90 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero inoxidable | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 90 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero inoxidable | Freno: Doble | |
Capacidad de carga (rueda): 90 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero inoxidable | Freno: Doble | |
Capacidad de carga (rueda): 80 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 80 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 80 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
Capacidad de carga (rueda): 80 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
Capacidad de carga (rueda): 150 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 150 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
83022000