Closed panels
* Mandatory information
 Technical Data
Technical note
Thickness tolerance ± 5 %
Properties
| Article number | 0.0.492.08 | 
|---|---|
| Property | clear | 
| ESD-safe | No | 
| Weight, spec. Surface | m = 8.89 kg/m2 | 
| Delivery unit | cut-off max. 3020x2020 mm | 
| Material | PET | 
Description
This highly transparent material exhibits a far higher resistance to impact than acrylic glass and is also easier to work with. Compared to polycarbonate, it offers improved resistance to chemicals and better colour fidelity and UV resistance.
Variants
Sort by
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2410 | Larghezza: 50 ... 1190 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2440 | Larghezza: 1220 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7030 (grigio pietra) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7030 (grigio pietra) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 5014 (blu colomba) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 5014 (blu colomba) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 3000 (rosso fuoco) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 3000 (rosso fuoco) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 9017 (nero traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 9017 (nero traffico) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 9016 (bianco traffico) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore:    Antracite | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 9016 (bianco traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore:    Antracite | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 2040 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 9003 (bianco segnale) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 2070 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 9003 (bianco segnale) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 9016 (bianco traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 9016 (bianco traffico) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2410 | Larghezza: 50 ... 1190 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2440 | Larghezza: 1220 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 9017 (nero traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 9017 (nero traffico) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2410 | Larghezza: 50 ... 1190 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2440 | Larghezza: 1220 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7030 (grigio pietra) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7030 (grigio pietra) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 5014 (blu colomba) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 5014 (blu colomba) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 9017 (nero traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 9017 (nero traffico) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 9016 (bianco traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 9016 (bianco traffico) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2770 | Larghezza: 50 ... 1820 | Materiale: Plastica piena | Colore:    Antracite | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1850 | Materiale: Plastica piena | Colore:    Antracite | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2410 | Larghezza: 50 ... 1190 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2440 | Larghezza: 1220 | Materiale: Plastica piena | Colore:    RAL 7035 (grigio luce) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore:    Colori fumo | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico XT | Colore:    Colori fumo | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2000 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2030 | Materiale: Vetro acrilico GS | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: PET-G | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: PET-G | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: PET-G | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: PET-G | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: PET-G | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: PET-G | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: PET-G | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: PET-G | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2970 | Larghezza: 50 ... 1970 | Materiale: Policarbonato | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 2000 | Materiale: Policarbonato | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore:    Colori fumo | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore:    Colori fumo | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore:    trasparente | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3020 | Larghezza: 50 ... 2020 | Materiale: Policarbonato | Colore:    Colori fumo | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Policarbonato | Colore:    Colori fumo | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1970 | Larghezza: 50 ... 970 | Materiale: Polietilene | Colore:    RAL 9005 (nero intenso) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Larghezza: 1000 | Materiale: Polietilene | Colore:    RAL 9005 (nero intenso) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore:    RAL 9004 (nero segnale) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore:    RAL 9004 (nero segnale) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore:    RAL 9005 (nero intenso) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore:    RAL 9005 (nero intenso) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 1983 | Larghezza: 50 ... 973 | Materiale: Polietilene | Colore:    RAL 9005 (nero intenso) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2013 | Larghezza: 1003 | Materiale: Polietilene | Colore:    RAL 9005 (nero intenso) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2920 | Larghezza: 50 ... 1470 | Materiale: Al-PE Compound | Colore:    Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 1500 | Materiale: Al-PE Compound | Colore:    Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2970 | Larghezza: 50 ... 1470 | Materiale: AlMg1 | Colore:    lucido | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 1500 | Materiale: AlMg1 | Colore:    lucido | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2970 | Larghezza: 50 ... 1470 | Materiale: AlMg1 | Colore:    Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 1500 | Materiale: AlMg1 | Colore:    Alluminio naturale | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore:    grigio | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore:    grigio | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore:    grigio | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore:    grigio | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore:    bianco | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore:    bianco | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 3010 | Larghezza: 50 ... 2010 | Materiale: Polipropilene | Colore:    RAL 7042 (grigio traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3050 | Larghezza: 2050 | Materiale: Polipropilene | Colore:    RAL 7042 (grigio traffico) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2260 | Larghezza: 50 ... 1560 | Materiale: Polipropilene | Colore:    RAL 7046 (grigio tele) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2300 | Larghezza: 1600 | Materiale: Polipropilene | Colore:    RAL 7046 (grigio tele) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2260 | Larghezza: 50 ... 1560 | Materiale: Polipropilene | Colore:    nero | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2300 | Larghezza: 1600 | Materiale: Polipropilene | Colore:    nero | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2260 | Larghezza: 50 ... 1560 | Materiale: Polipropilene | Colore:    RAL 7046 (grigio tele) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2300 | Larghezza: 1600 | Materiale: Polipropilene | Colore:    RAL 7046 (grigio tele) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 2260 | Larghezza: 50 ... 1560 | Materiale: Polipropilene | Colore:    nero | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2300 | Larghezza: 1600 | Materiale: Polipropilene | Colore:    nero | 
Downloads
CAD Data
Files
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 35030401
eCl@ss 4.1
 35030401
eCl@ss 6.0.1
 35040401
eCl@ss 4.0
 35030401
UNSPSC 7.0
 30102215
UNSPSC 9.0
 30102215
eCl@ss 5.0
 35040401
eCl@ss 5.1
 35040401
eCl@ss 7.1
 35030401
eCl@ss 11.0
 23360402
Customs tariff number
 39206290
Closed panels
* Mandatory information
 

 RAL 7035 (grigio luce)



 RAL 7030 (grigio pietra)

 RAL 5014 (blu colomba)

 RAL 3000 (rosso fuoco)

 RAL 9017 (nero traffico)

 RAL 9016 (bianco traffico)
 Antracite


 RAL 9003 (bianco segnale)

























 trasparente





 Colori fumo
































 RAL 9005 (nero intenso)

 RAL 9004 (nero segnale)





 Alluminio naturale

 lucido



 grigio



 bianco

 RAL 7042 (grigio traffico)

 RAL 7046 (grigio tele)

 nero



