T-Slot Nut St
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.003.65 | 
|---|---|
| Line | line 12 | 
| Property | bright zinc-plated | 
| ESD-safe | Yes | 
| Thread | M12 | 
| Weight | m = 31 g | 
| Force perm. | Fper. = 10,000 N | 
| Delivery unit | 1 pce. | 
| Material | St | 
| Torque | M = 80 Nm | 
Description
This T-Slot Nut made of bright zinc-plated steel can be twisted into place at any point along the Line 12 profile groove and is held in position by a spring-mounted thrust piece.
Note: When selecting the appropriate variant, you should bear in mind the load-carrying capacity of the entire system comprising T-Slot Nut, groove flank and screw.
Assembly Instructions
Variants
Sort by
| Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M3 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 5 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M4 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M4 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 5 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M5 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M5 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M4 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
| Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M4 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
| Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M3 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M4 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 6 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M5 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M5 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 6 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M5 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
| Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M5 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
| Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
| Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M4 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M4 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M5 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M5 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: schwer | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: schwer | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: doppelt | Bauart: standard | |
| Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M10 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: schwer | |
| Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M10 | Bauform: einfach | Bauart: schwer | |
| Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M10 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M12 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: schwer | |
| Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M10 | Bauform: einfach | Bauart: schwer | |
| Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M12 | Bauform: einfach | Bauart: schwer | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M4 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M5 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M6 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: standard | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Gewinde: M8 | Bauform: einfach | Bauart: standard | 
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 23110890
eCl@ss 4.0
 23110806
eCl@ss 4.1
 23110806
eCl@ss 5.0
 23110806
eCl@ss 5.1
 23110806
UNSPSC 9.0
 31161708
eCl@ss 6.0.1
 23110890
eCl@ss 7.1
 23110890
UNSPSC 7.0
 31161708
eCl@ss 11.0
 23360290
Customs tariff number
 73181900
















































