Technical Data
Technical note
Taper shank: MT 2
Properties
| Article number | 0.0.026.90 |
|---|---|
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 260 g |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Material | High-performance, high-speed steel |
Variants
Sort by
| Uniones: Unión universal | Serie: 12 | Embridado: MT 2 | Mango cónico: ✓ | |
| Uniones: Unión universal | Serie: 8 | Embridado: MT 2 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión universal | Serie: 5 | Embridado: D12 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión universal | Serie: 6 | Embridado: D13 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión universal | Serie: 8 | Embridado: D13 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión universal | Serie: 10 | Embridado: MT 2 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Perfil brida | Serie: 8 | Embridado: D15 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Perfil brida | Serie: 6 | Embridado: D11 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión inglete | Serie: 8 | Embridado: D13 | Mango cónico: X | |
| Uniones: Unión central | Serie: 10 | Embridado: MT 2 | Mango cónico: X |
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Customs tariff number
82075070








