item divider Motix
Closed panels

Closed panels


Show all 134 variants
50 3.020
50 2.020
On request
* Mandatory information

Technical Data

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Scope of Delivery

Thickness tolerance ± 5%

Properties

Article number 0.0.492.07
Property clear
ESD ESD-safe = No
Weight, spec. Surface m = 5,08 kg/m2
Delivery unit cut-off max. 3020x2020 mm
Material PET

Description

PET-G (glycol-modified polyethylene terephthalate) is an impact-resistant, clear plastic used for constructing machine casings, protective housings and partitions, and is suitable for both indoor and outdoor use.
This highly transparent material exhibits a far higher resistance to impact than acrylic glass and is also easier to work with. Compared to polycarbonate, it offers improved resistance to chemicals and better colour fidelity and UV resistance.

Variants

Sort by

Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2410 Larghezza:  50 ... 1190 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 1003 (giallo segnale) RAL 1003 (giallo segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 1003 (giallo segnale) RAL 1003 (giallo segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 6011 (verde reseda) RAL 6011 (verde reseda)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 6011 (verde reseda) RAL 6011 (verde reseda)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 3000 (rosso fuoco) RAL 3000 (rosso fuoco)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 3000 (rosso fuoco) RAL 3000 (rosso fuoco)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 2040 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9003 (bianco segnale) RAL 9003 (bianco segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  2070 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9003 (bianco segnale) RAL 9003 (bianco segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2410 Larghezza:  50 ... 1190 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 1003 (giallo segnale) RAL 1003 (giallo segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 1003 (giallo segnale) RAL 1003 (giallo segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 6011 (verde reseda) RAL 6011 (verde reseda)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 6011 (verde reseda) RAL 6011 (verde reseda)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 3000 (rosso fuoco) RAL 3000 (rosso fuoco)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 3000 (rosso fuoco) RAL 3000 (rosso fuoco)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2410 Larghezza:  50 ... 1190 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori vetro colorato Colori vetro colorato
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori vetro colorato Colori vetro colorato
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori opali Colori opali
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori opali Colori opali
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2970 Larghezza:  50 ... 1970 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Larghezza:  2000 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1970 Larghezza:  50 ... 970 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2000 Larghezza:  1000 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1970 Larghezza:  50 ... 970 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2000 Larghezza:  1000 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1970 Larghezza:  50 ... 970 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2000 Larghezza:  1000 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2920 Larghezza:  50 ... 1470 Materiale:  Al-PE Compound Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Larghezza:  1500 Materiale:  Al-PE Compound Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2970 Larghezza:  50 ... 1470 Materiale:  AlMg1 Colore:  lucido lucido
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Larghezza:  1500 Materiale:  AlMg1 Colore:  lucido lucido
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2970 Larghezza:  50 ... 1470 Materiale:  AlMg1 Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Larghezza:  1500 Materiale:  AlMg1 Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3010 Larghezza:  50 ... 2010 Materiale:  Polipropilene Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Polipropilene Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3010 Larghezza:  50 ... 2010 Materiale:  Polipropilene Colore:  bianco bianco
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Polipropilene Colore:  bianco bianco
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3010 Larghezza:  50 ... 2010 Materiale:  Polipropilene Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Polipropilene Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3010 Larghezza:  50 ... 2010 Materiale:  Polipropilene Colore:  bianco bianco
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Polipropilene Colore:  bianco bianco
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3010 Larghezza:  50 ... 2010 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2260 Larghezza:  50 ... 1560 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2260 Larghezza:  50 ... 1560 Materiale:  Polipropilene Colore:  nero nero
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  Polipropilene Colore:  nero nero
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2260 Larghezza:  50 ... 1560 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2260 Larghezza:  50 ... 1560 Materiale:  Polipropilene Colore:  nero nero
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  Polipropilene Colore:  nero nero

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
Customs tariff number
39206290