T-Slot Nut St
On request
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.026.23 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Thread | M6 |
Weight | m = 10 g |
Force perm. | Fper. = 3.500 N |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St |
Torque | M = 14 Nm |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M3 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 5 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 5 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M3 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M10 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M10 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M10 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M12 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M10 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M12 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Customs tariff number
73181900
T-Slot Nut St
On request