Button-Head Screws
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.440.42 |
|---|---|
| ESD-safe | Yes |
| Weight | m = 1.3 g |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Material | St |
| Colour | black |
Description
Variants
Sort by
| norme: ISO 7380 | Filetage: M3 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 6 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M3 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 6 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 10 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 22 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 6 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 10 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 10 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: nu | Longueur du filetage: 22 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 22 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 50 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 60 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M6 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 75 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 10 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: nu | Longueur du filetage: 20 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 22 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 50 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 55 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 60 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 75 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 80 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 22 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 50 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 60 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M10 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 80 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 50 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 60 | |
| norme: ISO 7380 | Filetage: M12 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 80 | |
| norme: DIN 7504 | Filetage: Acier 3,9 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | |
| norme: DIN 7504 | Filetage: Acier 3,9 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | |
| norme: DIN 7500C | Filetage: M5 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | |
| norme: WN 5463 | Filetage: KH8 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 55 | |
| norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | |
| norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Longueur du filetage: 14 | |
| norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Longueur du filetage: 16 | |
| norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Longueur du filetage: 18 | |
| norme: ISO 4759-1 | Filetage: M4 | Matériau: Acier zingué | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Customs tariff number
73181568


zingué
































nu



















































noir

