Automatic-Fastening Set
Technical Data
Scope of Delivery
1 Automatic Fastener 6, St, bright zinc-plated
1 Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M5x37, St, bright zinc-plated
1 Automatic Fastener 6/8 locator, PA, grey
1 T-Slot Nut 8 St M5 AV6/8, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.723.42 |
|---|---|
| Torque | M = 8 Nm |
| Line | line 6 |
| Line | line 8 |
| Property | bright zinc-plated |
| ESD-safe | Yes |
| Weight | m = 27 g |
| Delivery unit | 1 set |
Description
The Automatic Fastener is screwed into a Line 6 profile groove and does not require any profile machining. The profile can be moved at any time.
Assembly Instructions
Variants
Sort by
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 10 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 12 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 12 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Customs tariff number
73181568
































