Standard-Fastening Set
Technical Data
Scope of Delivery
Standard connecting plate 8, St, bright zinc-plated
Special Button-Head Screw similar to ISO 7380-M8x20, St, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.026.07 | 
|---|---|
| Line | line 8 | 
| Property | bright zinc-plated | 
| ESD-safe | Yes | 
| Weight | m = 21 g | 
| Delivery unit | 1 set | 
| Tightening torque, bright zinc-plated | Mbz-p = 25 Nm | 
Description
A thread needs to be tapped into the core bore of the first profile to install the fastener. The second profile requires an installation bore and is connected in a fixed position.
Standard-Fastening Sets 8 are also available in an ESD-safe design to help dissipate electrostatic charges.
Assembly Instructions
Variants
Sort by
| Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M5 | Długość gwintu: 12 | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M5 | Długość gwintu: 12 | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M5 | Długość gwintu: 12 | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: jednostronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
| Seria: 6 | Materiał: Tworzywo sztuczne (POM) | Kształt konstrukcji: kompaktowy | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: jednostronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: jednostronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Seria: 8 | Materiał: Tworzywo sztuczne (POM) | Kształt konstrukcji: kompaktowy | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Seria: 8 | Materiał: Tworzywo sztuczne (POM) | Kształt konstrukcji: kompaktowy | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M10 | Długość gwintu: 25 | |
| Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M12 | Długość gwintu: 30 | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: KH8 | Długość gwintu: 55 | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 35 | 
Downloads
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 23360290
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 4.0
 22041424
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 11.0
 23360290
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23360290
Customs tariff number
 73181568

























