Cable Entry Protector
Technical Data
Scope of Delivery
2 halves
Properties
| Article number | 0.0.719.18 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 4.7 g |
| Delivery unit | 1 set |
| Material | PA-GF |
| Colour | black |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
| Dimensión X: 40 mm | Rango de uso: Pared | Seguridad ESD: X | Cepillo cierre: X | |
| Dimensión X: 80 mm | Rango de uso: Pared | Seguridad ESD: X | Cepillo cierre: X | |
| Dimensión X: 30 mm | Rango de uso: Tapa | Seguridad ESD: X | Cepillo cierre: X | |
| Dimensión X: 40 mm | Rango de uso: Tapa | Seguridad ESD: X | Cepillo cierre: X | |
| Dimensión X: 60 mm | Rango de uso: Tapa | Seguridad ESD: X | Cepillo cierre: X | |
| Dimensión X: 80 mm | Rango de uso: Tapa | Seguridad ESD: X | Cepillo cierre: X | |
| Dimensión X: 120 mm | Rango de uso: Pared | Seguridad ESD: X | Cepillo cierre: X | |
| Dimensión X: 160 mm | Rango de uso: Pared | Seguridad ESD: X | Cepillo cierre: X | |
| Dimensión X: 160 mm | Rango de uso: Tapa | Seguridad ESD: ✓ | Cepillo cierre: ✓ |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Customs tariff number
39269097














