Cover Profile
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.672.03 |
|---|---|
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 15.5 g/m |
| Delivery unit | cut-off max. 2000 mm |
| Material | PP |
| Colour | white aluminium, similar to RAL 9006 |
Description
An aluminium finish foil gives Cover Profile 8 K/Al the look of an aluminium profile.
Assembly Instructions
Variants
Sort by
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Polypropylène | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Polypropylène | Couleur: alu blanc | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: noir | |
| Série: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 12 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Al, anodisé | Couleur: aluminium naturel |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Customs tariff number
39161000


alu blanc

aluminium naturel

noir



