Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.711.41 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 64 g/m |
| Delivery unit | 1 roll, length 50 m |
| Colour | anthracite |
Description
The tension of the timing belt and the play on the carriage are easy to adjust. Timing Belt AT3 keeps everything running smoothly.
Variants
Sort by
| Zahnriemenbreite: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 50000 | Farbe: schwarz | |
| Zahnriemenbreite: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 50000 | Farbe: schwarz | |
| Zahnriemenbreite: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 100 ... 50000 | Farbe: schwarz | |
| Zahnriemenbreite: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 50000 | Farbe: schwarz | |
| Zahnriemenbreite: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 100 ... 50000 | Farbe: schwarz | |
| Zahnriemenbreite: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 50000 | Farbe: schwarz | |
| Zahnriemenbreite: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 200 ... 50000 | Farbe: anthrazit | |
| Zahnriemenbreite: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 50000 | Farbe: anthrazit | |
| Zahnriemenbreite: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 0 ... 50000 | Farbe: anthrazit | |
| Zahnriemenbreite: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 50000 | Farbe: anthrazit | |
| Zahnriemenbreite: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 0 ... 50000 | Farbe: anthrazit | |
| Zahnriemenbreite: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 50000 | Farbe: anthrazit |
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Customs tariff number
39269097



schwarz





anthrazit


