Door Stop Seal
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.719.57 |
|---|---|
| Line | line 6 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 133 g/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 3000 mm |
| Material | PP/TPE |
| Colour | grey similar to RAL 7042 |
Description
The Door Stop Seal clips into the Line 6 groove of the frame profile and stays in position, with no screws required.
Variants
Sort by
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Řada: 8 | Druhá linka: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Řada: 8 | Druhá linka: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Customs tariff number
39169090








