Drive Pulley
This product will be available soon.
 Technical Data
Scope of Delivery
1 drive pulley T5 I, St
2 self-aligning ball bearings DIN 630
1 intake/outlet timing belt guide strip 8 40-40, POM ESD
1 T-Slot Nut 8 St 2xM6-36, bright zinc-plated
2 Countersunk Screws DIN 7991 M6x14, St, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.731.52 | 
|---|---|
| Torque | M = 4 Nm | 
| Line | Conveyors | 
| ESD-safe | Yes | 
| Weight | m = 745 g | 
| Delivery unit | 1 set | 
| Status on delivery | Partially preassembled | 
Description
The pulley features a drive shaft for connection to the sprocket wheel in the motor fastening set for the indirect drive. A blind hole on the other side can be used to connect to Synchronising Set 8 40 (0.0.703.07).
The drive pulley comes with an intake/outlet section for the timing belt guide strip.
Variants
Sort by
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 40 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 80 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 120 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 160 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 200 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 240 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 320 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 400 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 40 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 80 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 120 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 160 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 200 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 240 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 320 mm | |
| Typ dopravníku: Plochý pásový dopravník | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 400 mm | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 40 mm | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Typ pohonu: Přímý pohon | Celková šířka: 80 mm | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 40 mm | |
| Typ dopravníku: Dopravník s ozubeným řemenem | Typ pohonu: Nepřímý pohon | Celková šířka: 80 mm | 
Downloads
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 7.1
 23170210
eCl@ss 8.0
 23170210
eCl@ss 11.0
 23170210
eCl@ss 6.0.1
 23170210
eCl@ss 5.0
 23170210
eCl@ss 5.1
 23170210
eCl@ss 4.0
 23170301
eCl@ss 4.1
 23170301
UNSPSC 9.0
 26111504
UNSPSC 7.0
 26111504
Customs tariff number
 84313900
Drive Pulley
This product will be available soon.
 

























