Parts Container
Technical Data
Scope of Delivery
1 Window, PC, transparent / black
Properties
| Article number | 0.0.432.75 |
|---|---|
| Line | Work Bench System |
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 400 g |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Material | PA-GF |
| Colour | black |
Description
The stackable Parts Containers are divided into two sections: a storage part at the rear and an integrated picking tray at the front, where small parts can be neatly pre-sorted into portions via a sloping transition point.
Parts Container Fasteners are used to secure the Containers to profiles with a Line 8 groove. The angle between the Container and profile can be adjusted in 15° increments to support natural movement sequences.
Variants
Sort by
| Bac à pièces: 80x40 | Sécurité ESD: ✓ | Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 40 | |
| Bac à pièces: 80x40 | Sécurité ESD: X | Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 40 | |
| Bac à pièces: 120x40 | Sécurité ESD: ✓ | Longueur de l'arête X: 120 | Longueur de l'arête Y: 40 | |
| Bac à pièces: 120x40 | Sécurité ESD: X | Longueur de l'arête X: 120 | Longueur de l'arête Y: 40 | |
| Bac à pièces: 160x80 | Sécurité ESD: ✓ | Longueur de l'arête X: 160 | Longueur de l'arête Y: 80 | |
| Bac à pièces: 160x80 | Sécurité ESD: X | Longueur de l'arête X: 160 | Longueur de l'arête Y: 80 |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Customs tariff number
39269097







