Caps – standard dimensions


Selected variant
Cap 8 120x40 ESD, black (0.0.696.30)
Cap 8 120x40 ESD, black
0.0.696.30
Show all

Technical Data

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number0.0.696.30
ESD-safeYes
Weightm = 13 g
Delivery unit1 pce.
MaterialPA-GF
Colourblack

Description

item Caps securely protect cut edges and prevent dirt from entering the profile contour at the end face.
The special dome geometry suppresses vibrations and is resistant to temperature changes.

Assembly Instructions

Variants

Sort by

Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  16 mmDimensione Y:  8,5 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  20 mmDimensione Y:  10 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  20 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  20 mmDimensione Y:  20 mmColore:  grigio grigio
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  20 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  10 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  10 mmColore:  grigio grigio
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  10 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  20 mmColore:  grigio grigio
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  14 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  30 mmDimensione Y:  12 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  30 mmDimensione Y:  12 mmColore:  grigio grigio
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  30 mmDimensione Y:  12 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  30 mmDimensione Y:  24 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  30 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  30 mmDimensione Y:  30 mmColore:  grigio grigio
Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  30 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  12 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  24 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  30 mmColore:  grigio grigio
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  60 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  60 mmDimensione Y:  60 mmColore:  grigio grigio
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  90 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  90 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  30 mmColore:  grigio grigio
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  32 mmDimensione Y:  18 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  32 mmDimensione Y:  18 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  16 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  16 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  16 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  32 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  16 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  16 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  16 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  32 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  16 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  80 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  80 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  16 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  28 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  28 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  60 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  80 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  80 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  28 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  80 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  240 mmDimensione Y:  28 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  240 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  50 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  50 mmDimensione Y:  20 mmColore:  grigio grigio
Serie:  10Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  50 mmDimensione Y:  50 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  50 mmDimensione Y:  50 mmColore:  grigio grigio
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  100 mmDimensione Y:  50 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  100 mmDimensione Y:  50 mmColore:  grigio grigio
Serie:  10Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  100 mmDimensione Y:  100 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  100 mmDimensione Y:  100 mmColore:  grigio grigio
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  100 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  100 mmColore:  grigio grigio
Serie:  12Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  60 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  12Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  12Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mmColore:  nero nero
Serie:  12Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  240 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  12Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  240 mmDimensione Y:  120 mmColore:  nero nero
Serie:  XProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  12 mmColore:  grigio grigio
Serie:  XProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  16 mmColore:  grigio grigio
Serie:  XProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  XProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  16 mmColore:  grigio grigio
Serie:  XProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  XProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  14 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  14 mmColore:  grigio grigio

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Customs tariff number
39269097