Drive Set
Technical Data
Scope of Delivery
1 coupling housing 6 D30, Al
1 adapter plate 6 D30, for motor NEMA 24, Al
1 coupling half D30/D8, for motor NEMA 24, Al
1 expanding hub coupling half D30/D12, St and Al
1 coupling insert D30, PU, blue
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912 M4x40, St, bright zinc-plated
1 Cap D30 F, PA
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912 M4x14, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912 M4x12, St, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.713.17 |
|---|---|
| Line | line 6 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 404 g |
| Maximum permissible torque of coupling – drive side | Mmax = 3.7 Nm |
| Efficiency | . = 1 |
| Delivery unit | 1 set |
Description
The coupling is supplied ready to install and with its housing.
This plug-and-play solution ensures backlash-free power transmission with no need for machining and can be mounted directly to the linear unit.
Variants
Sort by
| 22 matching variants to "{{formattedLockedParameters}}" | ||||||
| Serie: 8 | Compatibilidad: GSF | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: GSF | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 5 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D12 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 5 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D12 | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D15 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D80 | ||
| Serie: 5 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 5 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 6 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: KRF | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D50 | ||
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 40 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | ||
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 60 | Sentido de fuerza descensional: Paralelo | Acoplamiento: - | ||
| Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Paralelo | Acoplamiento: - | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 80 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
| Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Customs tariff number
84879090