Drive Set


Selected variant
Drive Set ZU 8 80 D80/D34 AP/WP 80 (0.0.672.76)
Drive Set ZU 8 80 D80/D34 AP/WP 80
0.0.672.76
Show all

Technical Data

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Scope of Delivery

Coupling Housing 8 D80, Al
Adapter Plate 8 D55/D80, for Gearbox AP/WP 80, Al
Coupling Half D80/D20, for Gearbox AP/WP 80, Al
Expanding hub coupling half D80/D34, St and Al
Coupling Insert D80, PU, red
Centring Piece D95-D65, St
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M5x20, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M6x15, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M8x20, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M8x100, St, bright zinc-plated
Cap D15, PA, grey
Tightening torque, expanding hub screw: 49 Nm
Tightening torque, clamping hub screw: 23 Nm

Properties

Article number0.0.672.76
ESD-safeNo
Weightm = 3.779 kg
Maximum permissible torque of coupling – drive sideMmax = 92 Nm
Efficiency. = 1
Delivery unit1 set

Description

The Drive Sets are configured for the Linear Units that feature a hollow shaft diameter of 12 or 34 mm.
The Coupling is supplied ready-to-install with a Housing and can be fitted directly to the Linear Unit. The drive side is prepared for connecting an Axial Planetary Gearbox (AP) or a Bevel Planetary Gearbox (WP).
Various Drive Sets are available for the size of the drive in use.

Variants

Sort by

Baureihe:  8Kompatibilität:  GSFAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSFAntriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSFAntriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Antriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Antriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D15Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D15Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D80
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D80
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D50
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D50
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFAntriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D50
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 60Abtriebsrichtung:  ParallelKupplung:  -
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  ParallelKupplung:  -
Baureihe:  8Kompatibilität:  ZahnstangeAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  ZahnstangeAntriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  ZahnstangeAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Customs tariff number
84879090