Button-Head Screws
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.440.40 | 
|---|---|
| ESD-safe | Yes | 
| Weight | m = 1.1 g | 
| Delivery unit | 1 pce. | 
| Material | St | 
| Colour | black | 
Description
Variants
Sort by
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M3 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 6 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M3 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 8 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 6 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 8 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 10 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 12 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 14 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 18 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 22 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 6 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 8 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 10 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 12 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 14 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 18 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 35 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 40 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 45 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 8 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 10 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 12 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 14 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 18 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe:  blank | Gewindelänge: 22 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 22 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 35 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 40 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 45 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 50 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 60 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 75 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 10 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 12 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 14 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 18 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe:  blank | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 22 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 35 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 40 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 45 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 50 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 55 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 60 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 75 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 80 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 22 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 35 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 40 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 45 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 50 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 60 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 80 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 20 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 30 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 35 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 40 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 45 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 50 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 60 | |
| Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 80 | |
| Norm: DIN 7504 | Gewinde: St 3,9 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: DIN 7504 | Gewinde: St 3,9 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 25 | |
| Norm: DIN 7500C | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: WN 5463 | Gewinde: KH8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 55 | |
| Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 12 | |
| Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  schwarz | Gewindelänge: 14 | |
| Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  schwarz | Gewindelänge: 16 | |
| Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  schwarz | Gewindelänge: 18 | |
| Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe:  verzinkt | Gewindelänge: 25 | 
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 23110102
eCl@ss 4.1
 23110102
eCl@ss 5.0
 23110102
eCl@ss 5.1
 23110102
UNSPSC 9.0
 31161501
eCl@ss 6.0.1
 23110102
eCl@ss 4.0
 23110102
eCl@ss 11.0
 23110101
eCl@ss 7.1
 23110102
UNSPSC 7.0
 31161501
Customs tariff number
 73181568