Drive Set


Selected variant
Drive Set KLE 6 60x60 AP/WP 40 (0.0.673.29)
Drive Set KLE 6 60x60 AP/WP 40
0.0.673.29
Show all

Technical Data

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.

Scope of Delivery

Coupling housing KLE 6 60x60, Al
Adapter plate KLE 6 60x60, for Gearbox AP/WP 40, Al
Coupling half D40 KLE 6 60x60, Al
Coupling half D40/D10, for Gearbox AP/WP 40, Al
Coupling insert D40, PU, green
Centring piece D40 KLE 6 60x60, St
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M3x10, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M4x12, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M5x14, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M5x65, St, bright zinc-plated
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912-M6x20, St, bright zinc-plated
Cap D30F, PA, grey
Tightening torque, coupling half D40 KLE 6 60x60, Al: 14 Nm
Tightening torque, clamping hub screw: 9.6 Nm

Properties

Article number0.0.673.29
ESD-safeNo
Weightm = 807 g
Maximum permissible torque of coupling – drive sideMmax = 12 Nm
Efficiency. = 1
Delivery unit1 set

Description

The Drive Sets are configured for Linear Units KLE in various sizes. The Coupling is supplied ready-to-install with a Housing and can be fitted directly to the Linear Unit. The drive side is prepared for connecting an Axial Planetary Gearbox (AP) or a Bevel Planetary Gearbox (WP). Various Drive Sets are available for the size of the drive in use.

Variants

Sort by

Serie:  8Compatibilità:  GSFTipo di azionamento:  UniversalDirezione uscita:  AssialeGiunto:  D30
Serie:  8Compatibilità:  GSFTipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 40Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D30
Serie:  8Compatibilità:  GSFTipo di azionamento:  Motore NEMA 24Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D30
Serie:  5Compatibilità:  Mozzo espandibile D12Tipo di azionamento:  UniversalDirezione uscita:  AssialeGiunto:  D30
Serie:  5Compatibilità:  Mozzo espandibile D12Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 40Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D30
Serie:  5Compatibilità:  Mozzo espandibile D12Tipo di azionamento:  Motore NEMA 24Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D30
Serie:  8Compatibilità:  Mozzo espandibile D15Tipo di azionamento:  UniversalDirezione uscita:  AssialeGiunto:  D40
Serie:  8Compatibilità:  Mozzo espandibile D15Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 60Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D40
Serie:  8Compatibilità:  Mozzo espandibile D34Tipo di azionamento:  UniversalDirezione uscita:  AssialeGiunto:  D55
Serie:  8Compatibilità:  Mozzo espandibile D34Tipo di azionamento:  UniversalDirezione uscita:  AssialeGiunto:  D80
Serie:  8Compatibilità:  Mozzo espandibile D34Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 60Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D55
Serie:  8Compatibilità:  Mozzo espandibile D34Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 80Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D55
Serie:  8Compatibilità:  Mozzo espandibile D34Tipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 80Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D80
Serie:  5Compatibilità:  KLETipo di azionamento:  UniversalDirezione uscita:  AssialeGiunto:  D30
Serie:  5Compatibilità:  KLETipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 40Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D30
Serie:  5Compatibilità:  KLETipo di azionamento:  Motore NEMA 24Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D30
Serie:  6Compatibilità:  KLETipo di azionamento:  UniversalDirezione uscita:  AssialeGiunto:  D40
Serie:  6Compatibilità:  KLETipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 40Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D40
Serie:  6Compatibilità:  KLETipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 60Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D40
Serie:  8Compatibilità:  KLETipo di azionamento:  UniversalDirezione uscita:  AssialeGiunto:  D55
Serie:  8Compatibilità:  KLETipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 60Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D55
Serie:  8Compatibilità:  KLETipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 80Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D55
Serie:  8Compatibilità:  KRFTipo di azionamento:  UniversalDirezione uscita:  AssialeGiunto:  D50
Serie:  8Compatibilità:  KRFTipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 60Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D50
Serie:  8Compatibilità:  KRFTipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 80Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D50
Serie:  6Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfereTipo di azionamento:  UniversalDirezione uscita:  AssialeGiunto:  D30
Serie:  6Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfereTipo di azionamento:  Motore NEMA 24Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D30
Serie:  6Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfereTipo di azionamento:  Motore SE 40Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D30
Serie:  6Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfereTipo di azionamento:  Motore SE 60Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D30
Serie:  8Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfereTipo di azionamento:  UniversalDirezione uscita:  AssialeGiunto:  D40
Serie:  8Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfereTipo di azionamento:  Motore SE 60Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D40
Serie:  8Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfereTipo di azionamento:  Motore SE 80Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D40
Serie:  6Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfereTipo di azionamento:  Motore SE 60Direzione uscita:  ParalleloGiunto:  -
Serie:  6Compatibilità:  Azionamento con vite a ricircolo di sfereTipo di azionamento:  UniversalDirezione uscita:  ParalleloGiunto:  -
Serie:  8Compatibilità:  CremaglieraTipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 60Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D55
Serie:  8Compatibilità:  CremaglieraTipo di azionamento:  Riduttore AP/WP 80Direzione uscita:  AssialeGiunto:  D55
Serie:  8Compatibilità:  CremaglieraTipo di azionamento:  UniversalDirezione uscita:  AssialeGiunto:  D55

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Customs tariff number
84879090