Motor SE
This product is only available for a short time anymore.
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.666.04 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 873 g |
| Rated speed | . = 9000 rpm |
| Rated power | . = 200 W |
| Peak torque | . = 1.4 Nm |
| Ambient temperature (during operation) | -10°C to +40°C |
| Protection class | IP 65 |
| Stall torque of motor | Mo = 0.35 Nm |
| Intermediate circuit voltage | UZK = 320 V |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Colour | white aluminium, similar to RAL 9006 |
Description
Durch markierte Steckanschlüsse in Kombination mit item Leistungs- und Geberleitungen ist sichergestellt, dass der Motor schnell und fehlerfrei an der Steuerung angeschlossen werden kann. Die Servomotoren sind mit und ohne Haltebremse verfügbar.
Variants
Sort by
| Velikost: 40 × 40 mm | Systém enkodérů: Absolutní kódovače | Brzda: X | |
| Velikost: 40 × 40 mm | Systém enkodérů: Absolutní kódovače | Brzda: ✓ | |
| Velikost: 40 × 40 mm | Systém enkodérů: Dekodér | Brzda: X | |
| Velikost: 40 × 40 mm | Systém enkodérů: Dekodér | Brzda: ✓ | |
| Velikost: 60 × 60 mm | Systém enkodérů: Absolutní kódovače | Brzda: X | |
| Velikost: 60 × 60 mm | Systém enkodérů: Absolutní kódovače | Brzda: ✓ | |
| Velikost: 60 × 60 mm | Systém enkodérů: Dekodér | Brzda: X | |
| Velikost: 60 × 60 mm | Systém enkodérů: Dekodér | Brzda: ✓ | |
| Velikost: 80 × 80 mm | Systém enkodérů: Absolutní kódovače | Brzda: X | |
| Velikost: 80 × 80 mm | Systém enkodérů: Absolutní kódovače | Brzda: ✓ |
Downloads
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
eCl@ss 11.0
27022602
Customs tariff number
85015100
Motor SE
This product is only available for a short time anymore.