Conduit Profile U 60x30
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.487.34 |
|---|---|
| ESD-safe | Yes |
| Cross-sectional area | A = 2.09 cm2 |
| Weight | m = 0.55 kg/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 3000 mm |
| Material | Al, anodized |
| Colour | natural |
Description
Variants
Sort by
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Orientamento: Verticale | Montaggio calotta: avvitato | Dimensione X: 30 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Orientamento: Verticale | Montaggio calotta: avvitato | Dimensione X: 30 mm | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Orientamento: Verticale | Montaggio calotta: Nessuna | Dimensione X: 30 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Orientamento: Verticale | Montaggio calotta: Nessuna | Dimensione X: 30 mm | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Orientamento: Orizzontale | Montaggio calotta: avvitato | Dimensione X: 60 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Orientamento: Orizzontale | Montaggio calotta: avvitato | Dimensione X: 60 mm | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Orientamento: Orizzontale | Montaggio calotta: Nessuna | Dimensione X: 60 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Orientamento: Orizzontale | Montaggio calotta: Nessuna | Dimensione X: 60 mm |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Customs tariff number
76042990