Guide Rails
* Mandatory information
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.672.51 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| ESD-safe | Yes |
| Weight | m = 0.51 kg/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
| Material | Al |
| Colour | natural |
Description
Fastening Profile D30-60 is used to install the Guide Rail. Guide Rail e 4 is inserted into the special groove that runs along the side of the Fastening Profile. This combination of Guide Rail and Fastening Profile further boosts the rigidity of Roller Conveyor St 60.
Keeping everything in line! Robust Guide Rail e 4 ensures that crates and goods stay on Roller Conveyor St 60x24 D15. Fastening Profile D30-60 is used to install the Guide Rail.
The aluminium Guide Rail e 4 is inserted into the special groove that runs along the side of the Fastening Profile. The Guide Rail can thus run right up to the cross tube, thereby minimising the gap where roller conveyors change angle. This combination of Guide Rail and Fastening Profile boosts the rigidity of the roller conveyor.
Assembly Instructions
Variants
Sort by
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Material: Plástico (PVC) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Material: Plástico (PVC) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Material: Plástico (PVC) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Material: Plástico (PVC) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: De una cara | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: De una cara | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Customs tariff number
76042100
Guide Rails
* Mandatory information


Gris

Aluminio, natural