Levelling Knuckle Foot
Selected variant

Knuckle Foot D80, M12x100, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.636.65
0.0.636.65
* Mandatory information
Technical Data
Scope of Delivery
Spindle, St, bright zinc-plated
Foot plate, die-cast zinc, white aluminium similar to RAL 9006
Hexagon nut DIN 934 M12-I8I, St, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.636.65 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Thread | M12 |
| Weight | m = 300 g |
| Force max | Fmax. = 10,000 N |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Colour | white aluminium, similar to RAL 9006 |
| Angle | α = 7 ° |
Description
The Knuckle Foot can be installed using a thread tapped into a profile’s core bore or can be fitted to a Base Plate. The minimum foot height is obtained by removing the hexagon nut.
Foot Clamp D80 (0.0.660.84) can be used to anchor the Knuckle Foot to the floor.
Note: Adjustable Feet and Knuckle Feet with different thread sizes and in the colours of black and white aluminium can be found in the item Online Shop.
Variants
Sort by
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø20 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø20 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø30 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø30 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø30 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Černá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø47 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø60 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Nerezová ocel | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø80 mm | |
| Řada: - | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Černá | Průměr: - | |
| Řada: X | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: X | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: X | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Šedá | Průměr: ø40 mm | |
| Řada: X | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | Barva: Hliník, přírodní | Průměr: ø80 mm |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Customs tariff number
79070000
Levelling Knuckle Foot
Selected variant

Knuckle Foot D80, M12x100, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.636.65
0.0.636.65
* Mandatory information

Černá
Hliník, přírodní








Šedá