Levelling Knuckle Foot
Selected variant

Knuckle Foot D80, M12x160, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.635.17
0.0.635.17
* Mandatory information
Technical Data
Scope of Delivery
Spindle, St, bright zinc-plated
Foot plate, die-cast zinc, white aluminium similar to RAL 9006
Hexagon nut DIN 934 M12-I8I, St, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.635.17 |
|---|---|
| Line | Work Bench System |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 340 g |
| Force max | Fmax. = 10,000 N |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Colour | white aluminium, similar to RAL 9006 |
| Angle | α = 7 ° |
Description
You can now also order Knuckle Feet that have die-cast foot plates coated with grey plastic or white aluminium to match the natural colour of the aluminium design and a whole range of floor surfaces.
They offer exactly the same design and functional characteristics as the black versions.
Variants
Sort by
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 20 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 20 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 30 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 30 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 30 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 47 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: - | |
| Serie: x | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: x | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: x | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: x | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 80 mm |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Customs tariff number
73269098
Levelling Knuckle Foot
Selected variant

Knuckle Foot D80, M12x160, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.635.17
0.0.635.17
* Mandatory information

Negro
Aluminio, natural








Gris