Levelling Knuckle Foot


Selected variant
Knuckle Foot D40, M8x80, black (0.0.265.69)
Knuckle Foot D40, M8x80, black
0.0.265.69
Show all
* Mandatory information

Technical Data

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Scope of Delivery

Spindle, St, bright zinc-plated
Foot plate, PA, black
Hexagon nut DIN 934-M8, St, bright zinc-plated

Properties

Article number0.0.265.69
ESD-safeNo
Weightm = 43 g
Force maxFmax. = 1,500 N
Delivery unit1 pce.
Colourblack
Angleα = 15 °

Description

Standing strong thanks to dual compensation. Steplessly height-adjustable Knuckle Feet provide additional compensation for unevenness in floors thanks to their angle-adjustable foot plate.
The Knuckle Foot can be installed using a thread tapped into a profile’s core bore or can be fitted to a Base Plate. The minimum foot height is obtained by removing the hexagon nut.
Foot Clamps are used to anchor the feet to the floor. Rubber Inserts help to prevent movement and protect the floor surface.
A ball and socket joint compensates for slopes.

Variants

Sort by

Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 20 mm
Serie:  -Material:  Acero inoxidableSeguridad ESD:  Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 20 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 30 mm
Serie:  -Material:  Acero inoxidableSeguridad ESD:  Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 30 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 30 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero inoxidableSeguridad ESD:  Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero inoxidableSeguridad ESD:  Color:  Negro NegroDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero inoxidableSeguridad ESD:  Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 47 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 60 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 60 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 60 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 60 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 60 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 60 mm
Serie:  -Material:  Acero inoxidableSeguridad ESD:  Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 60 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 60 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero inoxidableSeguridad ESD:  Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 80 mm
Serie:  -Material:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Negro NegroDiámetro:  -
Serie:  xMaterial:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  xMaterial:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  xMaterial:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Gris GrisDiámetro:  ø 40 mm
Serie:  xMaterial:  Acero (cincado)Seguridad ESD:  XColor:  Aluminio, natural Aluminio, naturalDiámetro:  ø 80 mm

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Customs tariff number
73269098