Closed panels


Selected variant
Plastic 4mm, blue, similar to RAL 5014 (0.0.688.28)
Plastic 4mm, blue, similar to RAL 5014
0.0.688.28
Show all

Technical Data

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technical note

similar to RAL colour code
Thickness tolerance ± 8%

Properties

Article number0.0.688.28
ESD-safeNo
Weight, spec. Surfacem = 5.72 kg/m2
Delivery unit1 pce. panel dimensions. approx. 2800x1850 mm
MaterialResin-bonded cellulose laminate
Colourblue, similar to RAL 5014

Description

Plastic is a thermosetting material with very high abrasion and impact resistance. The panels in a thickness of 4 mm are laminated in the colour blue. They are suitable for panelling, table tops and partitions that are subjected to high stresses.
Panels made of resin bonded cellulose laminate are also resistant to high temperatures. The data sheet sets out details relating to thermal expansion that must be taken into account when installing them in frame structures.
Plastic panels are available from item in various colours. Thanks to their hygienically sealed melamine resin surface, they exhibit especially good resistance to many chemicals. A full list can be found in the product data sheet.

Important: Panel elements made of Plastic must be stored and transported lying flat until they are to be installed. Due to the production processes used, the brilliance and colour of laminated surfaces can differ slightly from the RAL colour stated.

Variants

Sort by

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2410Šířka:  50 ... 1190Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2440 Šířka:  1220 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7030 (kamenná šedá) RAL 7030 (kamenná šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7030 (kamenná šedá) RAL 7030 (kamenná šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 5014 (holubí modrá) RAL 5014 (holubí modrá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 5014 (holubí modrá) RAL 5014 (holubí modrá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 3000 (ohnivě červená) RAL 3000 (ohnivě červená)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 3000 (ohnivě červená) RAL 3000 (ohnivě červená)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  Antracit Antracit
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  Antracit Antracit
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 2040Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9003 (signální bílá) RAL 9003 (signální bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  2070 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9003 (signální bílá) RAL 9003 (signální bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2410Šířka:  50 ... 1190Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2440 Šířka:  1220 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2410Šířka:  50 ... 1190Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2440 Šířka:  1220 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7030 (kamenná šedá) RAL 7030 (kamenná šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7030 (kamenná šedá) RAL 7030 (kamenná šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 5014 (holubí modrá) RAL 5014 (holubí modrá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 5014 (holubí modrá) RAL 5014 (holubí modrá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  Antracit Antracit
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  Antracit Antracit
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2410Šířka:  50 ... 1190Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2440 Šířka:  1220 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2970Šířka:  50 ... 1970Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Šířka:  2000 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 1970Šířka:  50 ... 970Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Šířka:  1000 Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 1983Šířka:  50 ... 973Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9004 (signální černá) RAL 9004 (signální černá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2013 Šířka:  1003 Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9004 (signální černá) RAL 9004 (signální černá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 1983Šířka:  50 ... 973Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2013 Šířka:  1003 Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 1983Šířka:  50 ... 973Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2013 Šířka:  1003 Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2920Šířka:  50 ... 1470Materiál:  Kompozit Al-PEBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Šířka:  1500 Materiál:  Kompozit Al-PEBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2970Šířka:  50 ... 1470Materiál:  AlMg1Barva:  Bez ošetření Bez ošetření
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Šířka:  1500 Materiál:  AlMg1Barva:  Bez ošetření Bez ošetření
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2970Šířka:  50 ... 1470Materiál:  AlMg1Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Šířka:  1500 Materiál:  AlMg1Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3010Šířka:  50 ... 2010Materiál:  PolypropylenBarva:  Šedá Šedá
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolypropylenBarva:  Šedá Šedá
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3010Šířka:  50 ... 2010Materiál:  PolypropylenBarva:  Šedá Šedá
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolypropylenBarva:  Šedá Šedá
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3010Šířka:  50 ... 2010Materiál:  PolypropylenBarva:  Bílá Bílá
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolypropylenBarva:  Bílá Bílá
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3010Šířka:  50 ... 2010Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2260Šířka:  50 ... 1560Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7046 (Telegray) RAL 7046 (Telegray)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2300 Šířka:  1600 Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7046 (Telegray) RAL 7046 (Telegray)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2260Šířka:  50 ... 1560Materiál:  PolypropylenBarva:  Černá Černá
Dodací jednotka:  KusDélka:  2300 Šířka:  1600 Materiál:  PolypropylenBarva:  Černá Černá
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2260Šířka:  50 ... 1560Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7046 (Telegray) RAL 7046 (Telegray)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2300 Šířka:  1600 Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7046 (Telegray) RAL 7046 (Telegray)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2260Šířka:  50 ... 1560Materiál:  PolypropylenBarva:  Černá Černá
Dodací jednotka:  KusDélka:  2300 Šířka:  1600 Materiál:  PolypropylenBarva:  Černá Černá

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.1
35040401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Customs tariff number
39219030