Closed panels
Technical Data
Technical note
similar to RAL colour code
Thickness tolerance ± 8%
Properties
| Article number | 0.0.457.30 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Weight, spec. Surface | m = 5.72 kg/m2 |
| Delivery unit | 1 pce. panel dimensions. approx. 2800x1850 mm |
| Material | Resin-bonded cellulose laminate |
| Colour | grey, similar to RAL 7030 |
Description
Panels made of resin bonded cellulose laminate are also resistant to high temperatures. The data sheet sets out details relating to thermal expansion that must be taken into account when installing them in frame structures.
Important: Panel elements made of Plastic must be stored and transported lying flat until they are to be installed. Due to the production processes used, the brilliance and colour of laminated surfaces can differ slightly from the RAL colour stated.
Variants
Sort by
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2410 | Šířka: 50 ... 1190 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2440 | Šířka: 1220 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7030 (kamenná šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7030 (kamenná šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 5014 (holubí modrá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 5014 (holubí modrá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 3000 (ohnivě červená) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 3000 (ohnivě červená) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9017 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9017 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9016 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: Antracit | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9016 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: Antracit | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 2040 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9003 (signální bílá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 2070 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9003 (signální bílá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9016 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9016 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2410 | Šířka: 50 ... 1190 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2440 | Šířka: 1220 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9017 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9017 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2410 | Šířka: 50 ... 1190 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2440 | Šířka: 1220 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7030 (kamenná šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7030 (kamenná šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 5014 (holubí modrá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 5014 (holubí modrá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9017 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9017 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9016 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9016 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: Antracit | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: Antracit | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2410 | Šířka: 50 ... 1190 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2440 | Šířka: 1220 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2000 | Materiál: Akrylátové sklo XT | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2030 | Materiál: Akrylátové sklo XT | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Akrylátové sklo XT | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2030 | Materiál: Akrylátové sklo XT | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Akrylátové sklo XT | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2030 | Materiál: Akrylátové sklo XT | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2000 | Materiál: Akrylátové sklo XT | Barva: kouřově zbarvené | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2030 | Materiál: Akrylátové sklo XT | Barva: kouřově zbarvené | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2000 | Materiál: Akrylátové sklo GS | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2030 | Materiál: Akrylátové sklo GS | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2000 | Materiál: Akrylátové sklo GS | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2030 | Materiál: Akrylátové sklo GS | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2000 | Materiál: Akrylátové sklo GS | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2030 | Materiál: Akrylátové sklo GS | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2000 | Materiál: Akrylátové sklo GS | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2030 | Materiál: Akrylátové sklo GS | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: PET-G | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: PET-G | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: PET-G | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: PET-G | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: PET-G | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: PET-G | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: PET-G | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: PET-G | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2970 | Šířka: 50 ... 1970 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Šířka: 2000 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Polykarbonát | Barva: kouřově zbarvené | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polykarbonát | Barva: kouřově zbarvené | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Polykarbonát | Barva: kouřově zbarvené | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polykarbonát | Barva: kouřově zbarvené | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 1970 | Šířka: 50 ... 970 | Materiál: Polyetylén | Barva: RAL 9005 (uhlově černá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Šířka: 1000 | Materiál: Polyetylén | Barva: RAL 9005 (uhlově černá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 1983 | Šířka: 50 ... 973 | Materiál: Polyetylén | Barva: RAL 9004 (signální černá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2013 | Šířka: 1003 | Materiál: Polyetylén | Barva: RAL 9004 (signální černá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 1983 | Šířka: 50 ... 973 | Materiál: Polyetylén | Barva: RAL 9005 (uhlově černá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2013 | Šířka: 1003 | Materiál: Polyetylén | Barva: RAL 9005 (uhlově černá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 1983 | Šířka: 50 ... 973 | Materiál: Polyetylén | Barva: RAL 9005 (uhlově černá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2013 | Šířka: 1003 | Materiál: Polyetylén | Barva: RAL 9005 (uhlově černá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2920 | Šířka: 50 ... 1470 | Materiál: Kompozit Al-PE | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Šířka: 1500 | Materiál: Kompozit Al-PE | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2970 | Šířka: 50 ... 1470 | Materiál: AlMg1 | Barva: Bez ošetření | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Šířka: 1500 | Materiál: AlMg1 | Barva: Bez ošetření | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2970 | Šířka: 50 ... 1470 | Materiál: AlMg1 | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Šířka: 1500 | Materiál: AlMg1 | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3010 | Šířka: 50 ... 2010 | Materiál: Polypropylen | Barva: Šedá | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polypropylen | Barva: Šedá | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3010 | Šířka: 50 ... 2010 | Materiál: Polypropylen | Barva: Šedá | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polypropylen | Barva: Šedá | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3010 | Šířka: 50 ... 2010 | Materiál: Polypropylen | Barva: Bílá | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polypropylen | Barva: Bílá | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3010 | Šířka: 50 ... 2010 | Materiál: Polypropylen | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polypropylen | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2260 | Šířka: 50 ... 1560 | Materiál: Polypropylen | Barva: RAL 7046 (Telegray) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2300 | Šířka: 1600 | Materiál: Polypropylen | Barva: RAL 7046 (Telegray) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2260 | Šířka: 50 ... 1560 | Materiál: Polypropylen | Barva: Černá | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2300 | Šířka: 1600 | Materiál: Polypropylen | Barva: Černá | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2260 | Šířka: 50 ... 1560 | Materiál: Polypropylen | Barva: RAL 7046 (Telegray) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2300 | Šířka: 1600 | Materiál: Polypropylen | Barva: RAL 7046 (Telegray) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2260 | Šířka: 50 ... 1560 | Materiál: Polypropylen | Barva: Černá | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2300 | Šířka: 1600 | Materiál: Polypropylen | Barva: Černá |
Downloads
CAD Data
Files
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.1
35040401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Customs tariff number
39219030


RAL 7035 (světle šedá)



RAL 7030 (kamenná šedá)
RAL 5014 (holubí modrá)

RAL 3000 (ohnivě červená)

RAL 9017 (dopravní bílá)

RAL 9016 (dopravní bílá)
Antracit


RAL 9003 (signální bílá)

























průhledný





kouřově zbarvené

































RAL 9005 (uhlově černá)

RAL 9004 (signální černá)





Hliník, přírodní

Bez ošetření



Šedá



Bílá

RAL 7042 (dopravní šedá)

RAL 7046 (Telegray)

Černá