Base Plate


Selected variant
Base Plate 8 80x80-R80, M12, white aluminium, similar to RAL 9006 (0.0.677.01)
Base Plate 8 80x80-R80, M12, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.677.01
Show all

Technical Data

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number0.0.677.01
Lineline 8
ESD-safeNo
Weightm = 146 g
Delivery unit1 pce.
MaterialDie-cast aluminium
Colourwhite aluminium, similar to RAL 9006

Description

Curved, but never crooked! Base Plate/Transport Plate 8 80x80-R80, M12 provides a stable footing and evens out height differences on structures that use Profile 8 R40/80-90°. As a result, outer corners can be designed with a gentle curve.
The Base Plate/Transport Plate is screwed into the three core bores of the profile. The M12 bore can accommodate Adjustable Feet or Castors.
Maximum loading:
F = 5000 N
An M8x18 thread must be tapped in a core bore before the Base Plate can be screwed into it. Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912-M8x25 (0.0.610.71) is used as a fastener.
Fastening Set 8 6-8mm with Hexagon Socket Head Cap Screw M8 (0.0.684.91) is used to create a screw connection with a Line 8 groove.
In both cases, the tightening torque is 25 Nm.

Variants

Sort by

Řada:  5Vnější rozměr:  40x40Závit:  M8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  5Vnější rozměr:  40x40Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  5Vnější rozměr:  40x40Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  5Vnější rozměr:  40x20Závit:  M8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x30Závit:  M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x30Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x30Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x60Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x60Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x60Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  40x40Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  40x40Závit:  M8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M20Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M12Tvar:  Trojúhelníkový TrojúhelníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M16Tvar:  Trojúhelníkový TrojúhelníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M12Tvar:  Kulatý KulatýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  120x120Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Řada:  8Vnější rozměr:  160x60Závit:  M12 + M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x40Závit:  M8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x40Závit:  M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x40Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x80Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x80Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  100x100Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  100x100Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  100x50Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  100x50Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  200x100Závit:  M12 + M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  12Vnější rozměr:  120x120Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  12Vnější rozměr:  120x120Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  12Vnější rozměr:  120x60Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  12Vnější rozměr:  120x60Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
79070000