Levelling Knuckle Foot
* Mandatory information
Technical Data
Scope of Delivery
Spindle, St, bright zinc-plated
Foot plate, die-cast zinc, black
Hexagon nut DIN 934-M12, St, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.265.68 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 340 g |
| Force max | Fmax. = 10,000 N |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Colour | black |
| Angle | α = 7 ° |
Description
The Knuckle Foot can be installed using a thread tapped into a profile’s core bore or can be fitted to a Base Plate. The minimum foot height is obtained by removing the hexagon nut.
Foot Clamps are used to anchor the feet to the floor. Rubber Inserts help to prevent movement and protect the floor surface.
Variants
Sort by
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 20 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 20 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 30 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 30 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 30 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 47 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero inoxidable | Seguridad ESD: ✓ | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Negro | Diámetro: - | |
| Serie: x | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: x | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: x | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | |
| Serie: x | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: X | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 80 mm |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Customs tariff number
73269098
Levelling Knuckle Foot
* Mandatory information


Negro
Aluminio, natural








Gris