Profile 6 60x30
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.451.13 |
|---|---|
| Line | line 6 |
| ESD-safe | Yes |
| Cross-sectional area | A = 6.36 cm2 |
| Moment of Inertia, torsional | It = 7.68 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 6.01 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 21.74 cm4 |
| Weight | m = 1.72 kg/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
| Material | Al, anodized |
| Permissible groove extraction force | F = 500 N |
| Colour | natural |
| Resistance Moment, x-axis | Wx = 4 cm3 |
| Resistance Moment, y-axis | Wy = 7.25 cm3 |
Description
This weight-reduced aluminium profile in the light design variant from item features two open Line 6 profile grooves. The grooves on its two wide sides are closed. This aluminium profile can be used to build frames that have easy-to-clean unbroken outer surfaces.
The area moments of inertia against profile deflection and the maximum groove load-bearing capacity of the selected profile must be given due consideration in respect of the loads involved.
Line 6 profiles from item are available with closed grooves in a variety of arrangements. The profile wall can be opened up partially or completely so that the groove underneath can be used.
Variants
Sort by
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Uzavřená strana: - | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Uzavřená strana: - | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Norma | Drážky: | Uzavřená strana: - | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Norma | Drážky: | Uzavřená strana: - | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Uzavřená strana: Dlouhý | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Uzavřená strana: Dlouhý | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Uzavřená strana: Krátký | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Uzavřená strana: Krátký | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Uzavřená strana: - | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Uzavřená strana: - | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Design: Light | Drážky: | Uzavřená strana: Dlouhý | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Design: Light | Drážky: | Uzavřená strana: Dlouhý |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
Length is required
Downloads
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Customs tariff number
76042100