Gearbox
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.666.10 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 581 g |
| Weight | m = 0.581 kg |
| max. mechanical input speed | . = 18000 rpm |
| Gear ratio | i = 7 |
| Torsional rigidity | cg = 0,7 Nm/arcmin |
| Protection class | IP 54 |
| Rated output torque | T2N = 7.48 Nm |
| Max. drive speed | Mmax = 300 1/s |
| Gear ratio | i = 7 |
| Efficiency | . = 0.94 |
| Lifetime | 30000 h |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Colour | white aluminium, similar to RAL 9006 |
Description
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das kompakte Getriebe WP 40 ist besonders geeignet für eine sehr hohe Antriebsdrehzahl bis 18.000 1/min.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglich den modularer Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das kompakte Getriebe WP 40 ist besonders geeignet für eine sehr hohe Antriebsdrehzahl bis 18.000 1/min.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglich den modularer Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.
Assembly Instructions
Variants
Sort by
| Direzione uscita: Rettilinea | Grandezza: 40 x 40 mm | Rapporto di trasmissione: i = 3 | |
| Direzione uscita: Rettilinea | Grandezza: 40 x 40 mm | Rapporto di trasmissione: i = 5 | |
| Direzione uscita: Rettilinea | Grandezza: 40 x 40 mm | Rapporto di trasmissione: i = 7 | |
| Direzione uscita: Angolare | Grandezza: 40 x 40 mm | Rapporto di trasmissione: i = 3 | |
| Direzione uscita: Angolare | Grandezza: 40 x 40 mm | Rapporto di trasmissione: i = 5 | |
| Direzione uscita: Angolare | Grandezza: 40 x 40 mm | Rapporto di trasmissione: i = 7 | |
| Direzione uscita: Rettilinea | Grandezza: 60 x 60 mm | Rapporto di trasmissione: i = 3 | |
| Direzione uscita: Rettilinea | Grandezza: 60 x 60 mm | Rapporto di trasmissione: i = 5 | |
| Direzione uscita: Rettilinea | Grandezza: 60 x 60 mm | Rapporto di trasmissione: i = 7 | |
| Direzione uscita: Rettilinea | Grandezza: 60 x 60 mm | Rapporto di trasmissione: i = 16 | |
| Direzione uscita: Angolare | Grandezza: 60 x 60 mm | Rapporto di trasmissione: i = 3 | |
| Direzione uscita: Angolare | Grandezza: 60 x 60 mm | Rapporto di trasmissione: i = 5 | |
| Direzione uscita: Angolare | Grandezza: 60 x 60 mm | Rapporto di trasmissione: i = 7 | |
| Direzione uscita: Angolare | Grandezza: 60 x 60 mm | Rapporto di trasmissione: i = 16 | |
| Direzione uscita: Rettilinea | Grandezza: 80 x 80 mm | Rapporto di trasmissione: i = 3 | |
| Direzione uscita: Rettilinea | Grandezza: 80 x 80 mm | Rapporto di trasmissione: i = 5 | |
| Direzione uscita: Rettilinea | Grandezza: 80 x 80 mm | Rapporto di trasmissione: i = 7 | |
| Direzione uscita: Angolare | Grandezza: 80 x 80 mm | Rapporto di trasmissione: i = 3 | |
| Direzione uscita: Angolare | Grandezza: 80 x 80 mm | Rapporto di trasmissione: i = 5 | |
| Direzione uscita: Angolare | Grandezza: 80 x 80 mm | Rapporto di trasmissione: i = 7 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Customs tariff number
84834029