Guide Rails
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.648.70 | 
|---|---|
| Line | Line D30 | 
| ESD-safe | No | 
| Weight | m = 646 g/m | 
| Delivery unit | 1 pce., length 4500 mm | 
| Material | PVC | 
| Colour | grey similar to RAL 7042 | 
Description
The guide rails are naturally also available in an electrostatically dissipative (ESD-safe) version to help protect sensitive products.
Variants
Sort by
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Material: Plástico (PVC) | Color:  Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Material: Plástico (PVC) | Color:  Gris | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color:  Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color:  Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color:  Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Material: Plástico (PVC) | Color:  Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Material: Plástico (PVC) | Color:  Gris | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color:  Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color:  Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color:  Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color:  Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color:  Gris | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color:  Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color:  Gris | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: De una cara | Material: Aluminio (natural) | Color:  Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: De una cara | Material: Aluminio (natural) | Color:  Gris | 
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 36120490
eCl@ss 7.1
 36120490
eCl@ss 11.0
 36120490
eCl@ss 4.0
 36121505
eCl@ss 6.0.1
 36120490
eCl@ss 4.1
 36121505
eCl@ss 5.0
 36129190
eCl@ss 5.1
 36129190
UNSPSC 9.0
 24101709
UNSPSC 7.0
 24101709
Customs tariff number
 39169090