Fixed castor 140x110
Technical Data
Scope of Delivery
Fork, St, bright zinc-plated
Wheel axle with ball bearing
Dust shield
Wheel body PA
Tyre TPU, 94 Sh A, grey
Properties
| Article number | 0.0.667.26 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Line | line 10 |
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 0.87 kg |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Load-carrying capacity | 250 kg/Castor |
Description
Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen lieferbar – jeweils auch als ESD-ableitfähiger Ausführung. Um nur die Schwenkbewegungen einer Lenkrolle zu verhindern, kann der Richtungsfeststeller für Lenkrolle D100/D125 140x110 (0.0.670.19) ergänzt werden.
Zur langen Lebensdauer tragen stabile Kugellager und der Radkörper aus Polyamid 6 bei.
Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
Variants
Sort by
| Capacidad de carga (rueda): 200 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 130 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 250 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 250 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 160 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 450 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 260 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 550 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 600 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: X |
Downloads
CAD Data
Files
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Customs tariff number
83022000