Angle Hinge and Angle Clamp Brackets
Technical Data
Scope of Delivery
Die-cast Al, RAL9006 white aluminium
1 bearing bush, St, bright zinc-plated
2 T-Slot Nuts 8 St M8, bright zinc-plated
2 dome-head screws M8x18, St, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.457.76 | 
|---|---|
| Line | line 8 | 
| ESD-safe | No | 
| Weight | m = 85 g | 
| Delivery unit | 1 set | 
Description
Variants
Sort by
| Serie: 5 | Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 10 | Tipo scanalatura: 5 mm | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 5 | Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 8 | Tipo scanalatura: 5 mm | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 20 | Tipo scanalatura: 5 mm | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | Tipo scanalatura: 6 mm | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 6 | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | Tipo scanalatura: 6 mm | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 32 | Tipo scanalatura: 6 mm | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 18 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 18 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 40 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: un lato | 
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 23360290
eCl@ss 11.0
 23360290
UNSPSC 9.0
 31162502
eCl@ss 4.0
 22041424
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 5.0
 23250311
UNSPSC 7.0
 31162502
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
eCl@ss 7.1
 23360290
Customs tariff number
 76169910