Countersunk Screws


Selected variant
Countersunk Screw DIN 7991 M10x35, bright zinc-plated (0.0.657.23)
Countersunk Screw DIN 7991 M10x35, bright zinc-plated
0.0.657.23
Show all

Technical Data

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number0.0.657.23
Propertybright zinc-plated
ESD-safeYes
Weightm = 21.6 g
Delivery unit1 pce.
Material10.9 steel

Variants

Sort by

Estándar:  DIN 7991Rosca:  M4Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  5.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M4Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  7.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M4Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  9.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M4Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  11.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M4Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  13.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M4Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  15.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M4Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  17.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M4Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  19.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M4Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  21.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M4Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  27.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M5Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  5.2
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M5Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  7.2
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M5Material:  Acero (cincado)Color:  Negro NegroLargo de rosca:  7.2
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M5Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  9.2
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M5Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  11.2
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M5Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  13.2
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M5Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  15.2
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M5Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  17.2
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M5Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  19.2
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M5Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  22.2
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M5Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  27.2
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M5Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  32.2
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M5Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  37.2
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M6Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  6.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M6Material:  Acero (cincado)Color:  Negro NegroLargo de rosca:  6.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M6Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  8.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M6Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  10.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M6Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  12.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M6Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M6Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M6Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M6Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  21.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M6Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  26.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M6Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  31.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M6Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  34.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M6Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  36.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M8Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  5.6
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M8Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  7.6
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M8Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  9.6
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M8Material:  Acero (cincado)Color:  Negro NegroLargo de rosca:  9.6
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M8Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  11.6
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M8Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  13.6
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M8Material:  Acero (cincado)Color:  Negro NegroLargo de rosca:  13.6
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M8Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  15.6
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M8Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  17.6
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M8Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20.6
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M8Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25.6
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M8Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30.6
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M8Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35.6
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M8Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  45.6
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M10Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  10.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M10Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  12.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M10Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M10Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M10Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  19.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M10Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  24.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M10Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  29.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M10Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  34.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M10Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  39.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M10Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  44.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M12Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  13.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M12Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  15.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M12Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M12Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  23.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M12Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  28.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M12Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  33.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M12Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  38.5
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M12Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  43.5
Estándar:  DIN 7982Rosca:  acer. 3,9Material:  Acero inoxidableColor:  brillante brillanteLargo de rosca:  7.2
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M7,1Material:  Acero (cincado)Color:  Negro NegroLargo de rosca:  12.7
Estándar:  DIN 7991Rosca:  M7,1Material:  Acero (cincado)Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  12.7

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
UNSPSC 9.0
31161513
eCl@ss 6.0.1
23110103
eCl@ss 11.0
23110101
Customs tariff number
73181568