Countersunk Screws
Technical Data
Properties
| Article number | 8.0.001.19 |
|---|---|
| Property | bright zinc-plated |
| ESD-safe | Yes |
| Weight | m = 3.05 g |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Material | 10.9 steel |
Variants
Sort by
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 5.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 7.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 9.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 11.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 13.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 15.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 17.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 19.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 21.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 27.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 5.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 7.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 7.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 9.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 11.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 13.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 15.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 17.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 19.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 22.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 27.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 32.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 37.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 6.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 6.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 8.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 10.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 12.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 14.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 16.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 18.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 21.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 26.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 31.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 34.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 36.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 5.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 7.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 9.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 9.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 11.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 13.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 13.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 15.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 17.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 20.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 25.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 30.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 35.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 45.6 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 10.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 12.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 14.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 16.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 19.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 24.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 29.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 34.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 39.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 44.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 13.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 15.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 18.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 23.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 28.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 33.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 38.5 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 43.5 | |
| Norma: DIN 7982 | Filettatura: Acciaio 3,9 | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: lucido | Lunghezza filettatura: 7.2 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M7,1 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 12.7 | |
| Norma: DIN 7991 | Filettatura: M7,1 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: zincato | Lunghezza filettatura: 12.7 |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
UNSPSC 9.0
31161513
eCl@ss 6.0.1
23110103
eCl@ss 11.0
23110101
Customs tariff number
73181595


zincato











nero






















































lucido