Wing hand knob Pi
Technical Data
Scope of Delivery
Hand Knob, PA-GF, grey with screw, St, bright zinc-plated
Cap, PA-GF, red
Cap, PA-GF, dark grey
Properties
| Article number | 0.0.680.86 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 45 g |
| Delivery unit | 1 set |
| Colour | grey |
Description
As with all the grips in the item operating elements Pi range, the Wing Hand Knobs are made of robust, glass-fibre-reinforced polyamide and support a firm, ergonomic gripping action. They are available in two colours and three sizes. Caps in two colours are also included in the scope of supply.
Variants
Sort by
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M5 | Diámetro: 16 | Alto/profundidad Z: 18 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M5 | Diámetro: 16 | Alto/profundidad Z: 18 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M5 | Diámetro: 16 | Alto/profundidad Z: 18 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M5 | Diámetro: 16 | Alto/profundidad Z: 18 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M5 | Diámetro: 16 | Alto/profundidad Z: 18 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M5 | Diámetro: 16 | Alto/profundidad Z: 18 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tornillo | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tuerca | Color: Gris | Rosca: M5 | Diámetro: 16 | Alto/profundidad Z: 18 | |
| Ejecución: Tuerca | Color: Negro | Rosca: M5 | Diámetro: 16 | Alto/profundidad Z: 18 | |
| Ejecución: Tuerca | Color: Gris | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tuerca | Color: Negro | Rosca: M6 | Diámetro: 20 | Alto/profundidad Z: 22 | |
| Ejecución: Tuerca | Color: Gris | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 | |
| Ejecución: Tuerca | Color: Negro | Rosca: M8 | Diámetro: 24 | Alto/profundidad Z: 26 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 11.0
23110601
Customs tariff number
83024900


Gris
Negro