Burlete 24
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 burlete retráctil 24x835, Al, silicona
1 cinta adhesiva de doble cara 19x1085, adhesivo de acrilato
Características
| Número de artículo | 0.0.711.84 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 499 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Estado en la entrega | Premontado |
Descripción
La puerta terminada puede combinarse con un marco exterior de puerta hecho de perfiles de la serie 8 (variantes estándar o ligera). Además, puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Longueur: 835 mm | |
| Longueur: 960 mm | |
| Longueur: 1085 mm |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
31181509
UNSPSC 9.0
31181509
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
Código arancelario
39269097