Perfil puerta 8 103x40


Variante seleccionada
Perfil puerta 8 103x40, natural (0.0.706.51)
Perfil puerta 8 103x40, natural
0.0.706.51
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.706.51
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Sección transversalA = 11,05 cm2
Momento de inercia, torsionalIt = 30,16 cm4
Momento de inercia, eje xIx = 20,48 cm4
Momento de inercia, eje yIy = 85,32 cm4
Pesom = 2,88 kg/m
Unidad de suministrocorte máx. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Colornatural
Momento resistente, eje xWx = 9,99 cm3
Momento resistente, eje yWy = 14,48 cm3

Descripción

El perfil puerta 8 103x40 se utiliza para construir puertas de peso optimizado con una moldura en todo su perímetro. Las ranuras de la serie 8 sujetan los paneles en la hoja de la puerta, mientras que las testas se cubren con el kit tapeta perfil puerta 8 103x40 (0.0.711.62).
El sistema de puerta de acceso de item se basa en componentes que han sido cuidadosamente coordinados para producir soluciones de puertas de gran funcionalidad. Los componentes están disponibles tanto por separado como en forma de solución de puerta estandarizada o configurable.
La puerta terminada puede combinarse con un marco exterior de puerta hecho de perfiles de la serie 8 (variantes estándar o ligera). Además, puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro.

Indicaciones de montaje

La geometría del perfil puerta se ha optimizado de forma que se pueda practicar fácilmente una abertura para alojar la cerradura de embutir 40/9mm (0.0.711.45).
El perfil marco 8 31x20 (0.0.707.73) se utiliza como moldura y se fija en un marco de puerta exterior construido con perfiles de la serie 8 (variantes estándar o ligera).

Variantes

Ordenar por

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación

Largo necesario

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100